Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCS00NC

BCS M30BBI2-POC15D-S04K

Zylindrische Ausführung mit M30-Gewinde

Abmessung
Ø 30 x 79 mm
Baureihe
M30
Gewinde (A)
M30x1.5
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Kapazitive Näherungsschalter zur Objekterkennung – BCS00NC

Der kapazitive Näherungsschalter BCS M30BBI2-POC15D-S04K mit der Bestellnummer BCS00NC gehört zur Baureihe M30 und dient der Objekterkennung. Er hat die Abmessungen Ø 30 x 79 mm, ein M30x1.5-Gewinde und ist bündig einbaubar. Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M12x1-Stecker. Als Schaltausgang steht PNP Öffner (NC) zur Verfügung. Die Reichweite beträgt 2...15 mm, wobei der Schaltabstand justierbar ist. Die Schaltfrequenz beträgt 100 Hz.

Gehäuse und aktive Fläche bestehen aus PBT. Der Sensor ist für Umgebungstemperaturen von -25...85 °C ausgelegt und wird mit 10...30 VDC Betriebsspannung betrieben. Die Schutzart ist IP67. Zu den Zulassungen und Konformitäten zählen CE, UKCA, cULus und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 30 x 79 mm
Baureihe
M30
Gewinde (A)
M30x1.5
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
Schaltfrequenz
100 Hz
Reichweite
2...15 mm
Sensitivität
Schaltabstand justierbar
Gehäusematerial
PBT
Aktive Fläche, Material
PBT
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Schutzart
IP67
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten