Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCS00NM

BCS M30BBI1-PSC15D-EP02

Zylindrische Ausführung mit M30-Gewinde

Abmessung
Ø 30 x 65.5 mm
Baureihe
M30
Gewinde (A)
M30x1.5
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PUR
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Kapazitive Näherungsschalter zur Objekterkennung – BCS00NM

Der kapazitive Näherungsschalter BCS M30BBI1-PSC15D-EP02 mit dem Order Code BCS00NM gehört zur Baureihe M30 und ist bündig einbaubar. Das Gehäuse besitzt ein M30x1.5-Gewinde und Abmessungen von Ø 30 x 65.5 mm. Die Reichweite beträgt 2...15 mm; der Schaltabstand ist justierbar. Der Schaltausgang ist als PNP Schließer (NO) ausgeführt, die Schaltfrequenz beträgt 100 Hz.

Der Sensor verfügt über ein 2.00 m langes PUR-Kabel. Gehäuse und aktive Fläche bestehen aus PBT. Die Betriebsspannung liegt bei 10...30 VDC, der für den Sensor vorgesehene Umgebungstemperaturbereich reicht von -25...85 °C. Die Schutzart ist IP67. Der Sensor weist CE-, UKCA-, cULus- und WEEE-Konformität auf.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 30 x 65.5 mm
Baureihe
M30
Gewinde (A)
M30x1.5
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PUR
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
100 Hz
Reichweite
2...15 mm
Sensitivität
Schaltabstand justierbar
Gehäusematerial
PBT
Aktive Fläche, Material
PBT
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Schutzart
IP67
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten