Zylindrische Ausführung mit M18-Gewinde
Kapazitive Näherungsschalter zur Objekterkennung – BCS00NZ
Der kapazitive Näherungsschalter BCS M18BBN1-PSC80D-EP02 mit dem Bestellcode BCS00NZ gehört zur Baureihe M18 und verfügt über ein Gehäuse mit Ø 18 x 75 mm sowie ein Gewinde M18x1. Er ist bündig einbaubar und besitzt eine aktive Fläche aus PBT; auch das Gehäuse besteht aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein 2,00 m langes PUR-Kabel. Als Schaltausgang ist ein PNP-Schließer (NO) ausgeführt.
Die Reichweite beträgt 1...8 mm, wobei der Schaltabstand justierbar ist. Die Schaltfrequenz liegt bei 100 Hz. Der Sensor wird mit 10...30 VDC betrieben und ist für Umgebungstemperaturen von -25...85 °C vorgesehen. Die Schutzart ist IP67. Der kapazitive Näherungsschalter trägt die Zulassungen beziehungsweise Konformitätskennzeichnungen CE, UKCA, cULus und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCS M18BBN1-PSC80D-EP02 | BCS M18BBI3-PSC80D-S04K | BCS M18BBN1-POC80D-EP02 | |
|
68,25 EUR
Listenpreis
|
66,52 EUR
Listenpreis
|
68,25 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 88.5 mm | Ø 18 x 75 mm |
|---|---|---|---|
| Baureihe | M18 | M18 | M18 |
| Gewinde (A) | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Einbau | bündig einbaubar | bündig einbaubar | bündig einbaubar |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | Kabel, 2.00 m, PUR |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Reichweite | 1...8 mm | 1...8 mm | 1...8 mm |
| Sensitivität | Schaltabstand justierbar | Schaltabstand justierbar | Schaltabstand justierbar |
| Gehäusematerial | PBT | PBT | PBT |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Umgebungstemperatur | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |