Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kapazitive Sensoren zur Objekterkennung
Abmessung
Ø 12 x 61 mm
Baureihe
M12
Gewinde (A)
M12x1
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PUR
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCS M12B4I1-POC40D-EP02 | BCS M12B4G2-POC40D-S04K | BCS M12B4I1-PSC40D-EP02 | |
|
-
Listenpreis
|
98,85 EUR
Listenpreis
|
100,69 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 61 mm | Ø 12 x 75 mm | Ø 12 x 61 mm |
|---|---|---|---|
| Baureihe | M12 | M12 | M12 |
| Gewinde (A) | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | bündig einbaubar | bündig einbaubar | bündig einbaubar |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | Kabel, 2.00 m, PUR |
| Schaltausgang | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Reichweite | 1...4 mm | 1...4 mm | 1...4 mm |
| Sensitivität | Schaltabstand justierbar | Schaltabstand justierbar | Schaltabstand justierbar |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4305) | Edelstahl (1.4305) | Edelstahl (1.4305) |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Umgebungstemperatur | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt