Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCS00P9

BCS M12B4I1-NSC40D-EP02

Zylindrische Ausführung mit M12-Gewinde

Abmessung
Ø 12 x 61 mm
Baureihe
M12
Gewinde (A)
M12x1
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PUR
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Kapazitive Näherungsschalter zur Objekterkennung – BCS00P9

Der kapazitive Näherungsschalter BCS M12B4I1-NSC40D-EP02 mit dem Order-Code BCS00P9 gehört zur Baureihe M12 und verfügt über ein Edelstahlgehäuse aus 1.4305 mit den Abmessungen Ø 12 x 61 mm. Das Gewinde ist als M12x1 ausgeführt. Der Sensor ist bündig einbaubar und besitzt eine aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein 2,00 m langes PUR-Kabel. Als Schaltausgang ist NPN Schließer (NO) ausgeführt.

Die Reichweite beträgt 1...4 mm, die Schaltfrequenz 100 Hz. Die Sensitivität ist über den Schaltabstand justierbar. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...85 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 12 x 61 mm
Baureihe
M12
Gewinde (A)
M12x1
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PUR
Schaltausgang
NPN Schließer (NO)
Schaltfrequenz
100 Hz
Reichweite
1...4 mm
Sensitivität
Schaltabstand justierbar
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4305)
Aktive Fläche, Material
PBT
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Schutzart
IP67
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten