Zylindrische Ausführung mit M12-Gewinde
Kapazitive Näherungsschalter zur Objekterkennung – BCS00PK
Der kapazitive Näherungsschalter BCS M12BBG2-POC40D-S04K mit dem Order Code BCS00PK gehört zur Baureihe M12 und hat die Abmessung Ø 12 x 75 mm. Das Gehäuse verfügt über ein Gewinde M12x1 und ist bündig einbaubar. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Als Schaltausgang dient ein PNP-Öffner (NC) mit einer Schaltfrequenz von 100 Hz. Die Reichweite beträgt 1...4 mm; der Schaltabstand ist justierbar. Gehäuse und aktive Fläche bestehen aus PBT. Der Sensor ist für eine Umgebungstemperatur von -25...85 °C ausgelegt und arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC. Die Schutzart ist IP67. Der Sensor verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, cULus und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS M12BBG2-POC40D-S04K | BCS M12BBG2-PSC40D-S04K | |
|
73,11 EUR
Listenpreis
|
73,11 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 75 mm | Ø 12 x 75 mm |
|---|---|---|
| Baureihe | M12 | M12 |
| Gewinde (A) | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | bündig einbaubar | bündig einbaubar |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Schaltausgang | PNP Öffner (NC) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 100 Hz |
| Reichweite | 1...4 mm | 1...4 mm |
| Sensitivität | Schaltabstand justierbar | Schaltabstand justierbar |
| Gehäusematerial | PBT | PBT |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT |
| Umgebungstemperatur | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Schutzart | IP67 | IP67 |