Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCS00R1

BCS M12BBG1-POC80H-EP02

Zylindrische Ausführung mit M12-Gewinde

Abmessung
Ø 12 x 61 mm
Baureihe
M12
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PUR
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Kapazitive Füllstandssensoren – BCS00R1

Der kapazitive Füllstandssensor BCS M12BBG1-POC80H-EP02 mit dem Bestellcode BCS00R1 gehört zur Baureihe M12 und hat die Abmessung Ø 12 x 61 mm. Er ist für den nicht bündigen Einbau ausgeführt. Der Anschluss erfolgt über ein 2,00 m langes PUR-Kabel. Als Schaltausgang dient ein PNP-Öffner (NC) mit einer Schaltfrequenz von 100 Hz. Für die Sensitivität ist der Schaltabstand justierbar.

Das Gehäuse und die aktive Fläche bestehen aus PBT. Der Sensor ist für eine Umgebungstemperatur von -25...85 °C ausgelegt und wird mit 10...30 VDC betrieben. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitätskennzeichnungen sind CE, UKCA, cULus und WEEE vorhanden.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 12 x 61 mm
Baureihe
M12
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PUR
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
Schaltfrequenz
100 Hz
Sensitivität
Schaltabstand justierbar
Gehäusematerial
PBT
Aktive Fläche, Material
PBT
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Schutzart
IP67
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten