Zylindrische Ausführung mit M12-Gewinde
Kapazitive Füllstandssensoren – BCS00R2
Der kapazitive Füllstandssensor BCS M12BBG1-NSC80H-EP02 gehört zur Baureihe M12 und trägt den Order Code BCS00R2. Er hat Abmessungen von Ø 12 x 61 mm und ist für den nicht bündigen Einbau ausgeführt. Der Anschluss erfolgt über ein 2,00 m langes PUR-Kabel. Als Schaltausgang dient ein NPN-Schließer (NO) mit einer Schaltfrequenz von 100 Hz; der Schaltabstand ist justierbar.
Das Gehäuse und die aktive Fläche bestehen aus PBT. Der Sensor ist für eine Umgebungstemperatur von -25...85 °C ausgelegt und arbeitet mit einer Betriebsspannung Ub von 10...30 VDC. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS M12BBG1-NSC80H-EP02 | BCS M12BBG1-NOC80H-EP02 | |
|
74,19 EUR
Listenpreis
|
74,19 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 61 mm | Ø 12 x 61 mm |
|---|---|---|
| Baureihe | M12 | M12 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PUR |
| Schaltausgang | NPN Schließer (NO) | NPN Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 100 Hz |
| Sensitivität | Schaltabstand justierbar | Schaltabstand justierbar |
| Gehäusematerial | PBT | PBT |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT |
| Umgebungstemperatur | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Schutzart | IP67 | IP67 |