Zylindrische Ausführung mit M12-Gewinde
Kapazitive Füllstandssensoren – BCS00R3
Der kapazitive Füllstandssensor BCS M12BBG1-NOC80H-EP02 mit dem Order Code BCS00R3 gehört zur Baureihe M12 und hat Abmessungen von Ø 12 x 61 mm. Er ist für den nicht bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über ein Gehäuse aus PBT sowie eine aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein 2,00 m langes PUR-Kabel. Als Schaltausgang dient ein NPN-Öffner (NC) mit einer Schaltfrequenz von 100 Hz; der Schaltabstand ist justierbar. Die Betriebsspannung Ub beträgt 10–30 VDC, der Umgebungstemperaturbereich reicht von -25...85 °C. Die Schutzart ist IP67. Zur Zulassung und Konformität gehören CE, UKCA und cULus; zusätzlich ist WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS M12BBG1-NOC80H-EP02 | BCS M12BBG1-NSC80H-EP02 | |
|
74,19 EUR
Listenpreis
|
74,19 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 61 mm | Ø 12 x 61 mm |
|---|---|---|
| Baureihe | M12 | M12 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PUR |
| Schaltausgang | NPN Öffner (NC) | NPN Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 100 Hz |
| Sensitivität | Schaltabstand justierbar | Schaltabstand justierbar |
| Gehäusematerial | PBT | PBT |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT |
| Umgebungstemperatur | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Schutzart | IP67 | IP67 |