Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kapazitive Füllstandssensoren
Abmessung
40 x 40 x 10 mm
Baureihe
Q40
Einbau
bündig an Behälteraußenwand
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PUR
Schaltausgang
Gegentakt Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS Q40BBAA-GPCFAC-EP02 | BCS Q40BBAA-GPCFHC-EP02 | |
|
-
Listenpreis
|
80,90 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 40 x 40 x 10 mm | 40 x 40 x 10 mm |
|---|---|---|
| Baureihe | Q40 | Q40 |
| Einbau | bündig an Behälteraußenwand | bündig an Behälteraußenwand |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PUR |
| Schaltausgang | Gegentakt Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar | PNP/NPN/Gegentakt Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar |
| Schaltfrequenz | 10 Hz | 10 Hz |
| Sensitivität | medienabhängig justierbar | medienabhängig justierbar |
| Funktion | Smart Level 15 | Smart Level 50 |
| Zusätzliche Eigenschaften |
elektrisch leitfähige Medien Schaum- und Anhaftungskompensation |
elektrisch leitfähige Medien Schaum- und Anhaftungskompensation |
| Gehäusematerial | PBT | PBT |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT |
| Umgebungstemperatur | -5...85 °C | -5...85 °C |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt