Quadratische Ausführung aus Kunststoff
Kapazitive Näherungsschalter zur Objekterkennung – BCS00TR
Der kapazitive Näherungsschalter BCS Q40BBAA-GPC20C-EP02 mit dem Order Code BCS00TR gehört zur Baureihe Q40 und ist bündig einbaubar. Bei Abmessungen von 40 x 40 x 10 mm verfügt der Sensor über ein Gehäuse und eine aktive Fläche aus PBT. Die Reichweite beträgt 1...20 mm; der Schaltabstand ist justierbar. Der Schaltausgang ist als PNP/NPN-Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar. Die Schaltfrequenz beträgt 100 Hz. Der Anschluss erfolgt über ein 2,00 m langes PUR-Kabel. Der Sensor wird mit 10...30 VDC betrieben und ist für Umgebungstemperaturen von -5...85 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS Q40BBAA-GPC20C-EP02 | BCS Q40BBAA-GPC20C-EP03 | |
|
46,95 EUR
Listenpreis
|
50,94 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 40 x 40 x 10 mm | 40 x 40 x 10 mm |
|---|---|---|
| Baureihe | Q40 | Q40 |
| Einbau | bündig einbaubar | bündig einbaubar |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 3.00 m, PUR |
| Schaltausgang | PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar | PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 100 Hz |
| Reichweite | 1...20 mm | 1...20 mm |
| Sensitivität | Schaltabstand justierbar | Schaltabstand justierbar |
| Gehäusematerial | PBT | PBT |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT |
| Umgebungstemperatur | -5...85 °C | -5...85 °C |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Schutzart | IP67 | IP67 |