Quadratische Ausführung aus Kunststoff
Kapazitive Näherungsschalter zur Objekterkennung – BCS00ZH
Der kapazitive Näherungsschalter BCS Q40BBAA-GPC20C-EP03 mit dem Order Code BCS00ZH gehört zur Baureihe Q40 und ist bündig einbaubar. Er verfügt über ein Gehäuse und eine aktive Fläche aus PBT und hat Abmessungen von 40 x 40 x 10 mm. Die Reichweite beträgt 1...20 mm; der Schaltabstand ist justierbar. Als Schaltausgang stehen PNP/NPN sowie Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar zur Verfügung. Die Schaltfrequenz beträgt 100 Hz.
Der Anschluss erfolgt über ein 3.00 m langes PUR-Kabel. Die Betriebsspannung liegt bei 10...30 VDC. Der Näherungsschalter ist für eine Umgebungstemperatur von -5...85 °C ausgelegt und besitzt die Schutzart IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS Q40BBAA-GPC20C-EP03 | BCS Q40BBAA-GPC20C-EP02 | |
|
50,94 EUR
Listenpreis
|
46,95 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 40 x 40 x 10 mm | 40 x 40 x 10 mm |
|---|---|---|
| Baureihe | Q40 | Q40 |
| Einbau | bündig einbaubar | bündig einbaubar |
| Anschluss | Kabel, 3.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PUR |
| Schaltausgang | PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar | PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 100 Hz |
| Reichweite | 1...20 mm | 1...20 mm |
| Sensitivität | Schaltabstand justierbar | Schaltabstand justierbar |
| Gehäusematerial | PBT | PBT |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT |
| Umgebungstemperatur | -5...85 °C | -5...85 °C |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Schutzart | IP67 | IP67 |