Sondenbauform
Kapazitive Füllstandssensoren – BCS0102
Der kapazitive Füllstandssensor BCS S44KK01-GPCFNG-EP02 aus der Baureihe S44 trägt den Order Code BCS0102. Er besitzt die Abmessung Ø 12 x 62,5 mm und ist für den nicht bündigen Einbau ausgeführt. Der Anschluss erfolgt über ein 2,00 m langes PUR-Kabel. Der Schaltausgang ist als PNP/NPN-Schließer/Öffner (NO/NC) codierbar; die Schaltfrequenz beträgt 10 Hz. Die Sensitivität ist medienabhängig justierbar.
Gehäuse und aktive Fläche bestehen aus PEEK. Der Sensor ist für eine Umgebungstemperatur von -5...105 °C ausgelegt; die UL-Zulassung gilt nur bis 85 °C. Die Betriebsspannung Ub beträgt 10...30 VDC. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, WEEE und cULus angegeben. Die Schutzart ist IP67.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCS S44KK01-GPCFNG-EP02 | BCS S44KK01-GPCFAG-EP02 | BCS S44KK01-GPCFNG-EP00,05-GS49 | |
|
106,64 EUR
Listenpreis
|
125,78 EUR
Listenpreis
|
121,03 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 62.5 mm | Ø 12 x 62.5 mm | Ø 12 x 62.5 mm |
|---|---|---|---|
| Baureihe | S44 | S44 | S44 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig | nicht bündig |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.05 m, PUR |
| Schaltausgang | PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) codierbar | PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) codierbar | PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) codierbar |
| Schaltfrequenz | 10 Hz | 5 Hz | 10 Hz |
| Sensitivität | medienabhängig justierbar | medienabhängig justierbar | medienabhängig justierbar |
| Gehäusematerial | PEEK | PEEK | PEEK |
| Aktive Fläche, Material | PEEK | PEEK | PEEK |
| Umgebungstemperatur | -5...105 °C, UL-Zulassung nur bis 85 °C | -5...105 °C, UL-Zulassung nur bis 85 °C | -5...105 °C, UL-Zulassung nur bis 85 °C |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Funktion | - | Smart Level 15 | Smart Level 15 |
| Zusätzliche Eigenschaften | - |
elektrisch leitfähige Medien Schaum- und Anhaftungskompensation |
elektrisch leitfähige Medien Schaum- und Anhaftungskompensation |