Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCS0103

BCS S44KK02-GPCFNG-EP02

Sondenbauform

Abmessung
Ø 11.9 x 62.5 mm
Baureihe
S44
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PUR
Schaltausgang
PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) codierbar
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Kapazitive Füllstandssensoren – BCS0103

Der kapazitive Füllstandssensor BCS S44KK02-GPCFNG-EP02 mit dem Order Code BCS0103 gehört zur Baureihe S44 und hat die Abmessung Ø 11,9 x 62,5 mm. Er ist für den nicht bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über ein PEEK-Gehäuse sowie eine aktive Fläche aus PEEK. Der Anschluss erfolgt über ein 2,00 m langes PUR-Kabel.

Der Schaltausgang ist als PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) codierbar. Die Schaltfrequenz beträgt 10 Hz, die Sensitivität ist medienabhängig justierbar. Der Sensor wird mit 10–30 VDC betrieben und ist für eine Umgebungstemperatur von -5 bis 105 °C ausgelegt; die UL-Zulassung gilt nur bis 85 °C. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, WEEE und cULus vorhanden.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 11.9 x 62.5 mm
Baureihe
S44
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PUR
Schaltausgang
PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) codierbar
Schaltfrequenz
10 Hz
Sensitivität
medienabhängig justierbar
Gehäusematerial
PEEK
Aktive Fläche, Material
PEEK
Umgebungstemperatur
-5...105 °C, UL-Zulassung nur bis 85 °C
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
cULus
Schutzart
IP67
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten