Sondenbauform
Kapazitive Füllstandssensoren – BCS0109
Der kapazitive Füllstandssensor BCS S44KK02-PSCFAG-EP00,3-GS49 mit dem Order Code BCS0109 gehört zur Baureihe S44 und hat die Abmessungen Ø 11,9 x 62,5 mm. Er ist für den nicht bündigen Einbau vorgesehen. Der Anschluss erfolgt über ein 0,30 m langes PUR-Kabel mit 3-poligem M8x1-Stecker. Als Schaltausgang dient ein PNP-Schließer (NO) mit einer Schaltfrequenz von 5 Hz. Die Sensitivität ist medienabhängig justierbar.
Die Funktion Smart Level 15 umfasst die Eignung für elektrisch leitfähige Medien sowie Schaum- und Anhaftungskompensation. Gehäuse und aktive Fläche bestehen aus PEEK. Der Sensor arbeitet mit 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -5...105 °C ausgelegt; die UL-Zulassung gilt nur bis 85 °C. Die Schutzart ist IP67. Der Sensor verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, WEEE und cULus.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS S44KK02-PSCFAG-EP00,3-GS49 | BCS S44KK02-POCFAG-EP00,3-GS49 | |
|
125,78 EUR
Listenpreis
|
125,78 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 11.9 x 62.5 mm | Ø 11.9 x 62.5 mm |
|---|---|---|
| Baureihe | S44 | S44 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 5 Hz | 5 Hz |
| Sensitivität | medienabhängig justierbar | medienabhängig justierbar |
| Funktion | Smart Level 15 | Smart Level 15 |
| Zusätzliche Eigenschaften |
elektrisch leitfähige Medien Schaum- und Anhaftungskompensation |
elektrisch leitfähige Medien Schaum- und Anhaftungskompensation |
| Gehäusematerial | PEEK | PEEK |
| Aktive Fläche, Material | PEEK | PEEK |
| Umgebungstemperatur | -5...105 °C, UL-Zulassung nur bis 85 °C | -5...105 °C, UL-Zulassung nur bis 85 °C |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
| Schutzart | IP67 | IP67 |