Sondenbauform
Kapazitive Füllstandssensoren – BCS010A
Der kapazitive Füllstandssensor BCS S44KK02-POCFAG-EP00,3-GS49 mit dem Bestellcode BCS010A gehört zur Baureihe S44 und hat die Abmessungen Ø 11,9 x 62,5 mm. Er ist für den nicht bündigen Einbau ausgeführt. Gehäuse und aktive Fläche bestehen aus PEEK. Die Funktion Smart Level 15 umfasst eine medienabhängig justierbare Sensitivität sowie Schaum- und Anhaftungskompensation für elektrisch leitfähige Medien.
Der Sensor verfügt über einen PNP-Öffner (NC) als Schaltausgang und eine Schaltfrequenz von 5 Hz. Der Anschluss erfolgt über ein 0,30 m langes PUR-Kabel mit 3-poligem M8x1-Stecker. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC, der Umgebungstemperaturbereich -5...105 °C; die UL-Zulassung gilt nur bis 85 °C. Die Schutzart ist IP67. Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, WEEE und cULus.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS S44KK02-POCFAG-EP00,3-GS49 | BCS S44KK02-PSCFAG-EP00,3-GS49 | |
|
125,78 EUR
Listenpreis
|
125,78 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 11.9 x 62.5 mm | Ø 11.9 x 62.5 mm |
|---|---|---|
| Baureihe | S44 | S44 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR |
| Schaltausgang | PNP Öffner (NC) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 5 Hz | 5 Hz |
| Sensitivität | medienabhängig justierbar | medienabhängig justierbar |
| Funktion | Smart Level 15 | Smart Level 15 |
| Zusätzliche Eigenschaften |
elektrisch leitfähige Medien Schaum- und Anhaftungskompensation |
elektrisch leitfähige Medien Schaum- und Anhaftungskompensation |
| Gehäusematerial | PEEK | PEEK |
| Aktive Fläche, Material | PEEK | PEEK |
| Umgebungstemperatur | -5...105 °C, UL-Zulassung nur bis 85 °C | -5...105 °C, UL-Zulassung nur bis 85 °C |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
| Schutzart | IP67 | IP67 |