Zylindrische Ausführung mit M12-Gewinde
Kapazitive Füllstandssensoren – BCS0110
Der kapazitive Füllstandssensor BCS M12TTG1-POM80G-EP00,5-GS49 mit dem Order Code BCS0110 gehört zur Baureihe M12 und hat eine Abmessung von Ø 12 x 50 mm. Die Ausführung ist für den nicht bündigen Einbau vorgesehen. Gehäuse und aktive Fläche bestehen aus PTFE.
Der Sensor verfügt über einen PNP-Öffner (NC) als Schaltausgang und eine Schaltfrequenz von 100 Hz. Der Schaltabstand ist justierbar. Der Anschluss erfolgt über ein 0,50 m langes PUR-Kabel mit einem 3-poligen M8x1-Stecker. Die Betriebsspannung beträgt 12...35 VDC, der Temperaturbereich -30...70 °C. Die Schutzart ist IP67. Der Sensor verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS M12TTG1-POM80G-EP00,5-GS49 | BCS M12TTG1-POM80G-ET02 | |
|
145,03 EUR
Listenpreis
|
153,36 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 50 mm | Ø 12 x 53 mm |
|---|---|---|
| Baureihe | M12 | M12 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.50 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PTFE |
| Schaltausgang | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 100 Hz |
| Sensitivität | Schaltabstand justierbar | Schaltabstand justierbar |
| Gehäusematerial | PTFE | PTFE |
| Aktive Fläche, Material | PTFE | PTFE |
| Umgebungstemperatur | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Betriebsspannung Ub | 12...35 VDC | 12...35 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Schutzart | IP67 | IP65 |