Sondenbauform
Kapazitive Füllstandssensoren – BCS011H
Der kapazitive Füllstandssensor BCS S04K501-POCFNG-S04G-T50 mit dem Bestellcode BCS011H gehört zur Baureihe S04 und hat die Abmessung Ø 30 x 96 mm. Die Ausführung ist für den nicht bündigen Einbau vorgesehen. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Der Sensor verfügt über einen PNP-Schaltausgang als Öffner (NC) und eine Schaltfrequenz von 5 Hz. Die Sensitivität ist medienabhängig teachbar; die Funktion lautet Smart Level 100. Der Sensor ist für elektrisch leitfähige Medien ausgeführt und verfügt über Schaum- und Anhaftungskompensation.
Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4404), die aktive Fläche aus PEEK. Der Sensor ist für eine Umgebungstemperatur von -40...85 °C ausgelegt und arbeitet mit einer Betriebsspannung von 12...30 VDC. Die Schutzart ist IP68. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, WEEE und cULus vorhanden.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCS S04K501-POCFNG-S04G-T50 | BCS S04K501-PICFNG-S04G-T50 | BCS S04K501-PSCFNG-S04G-T50 | |
|
220,41 EUR
Listenpreis
|
220,41 EUR
Listenpreis
|
220,41 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 30 x 96 mm | Ø 30 x 96 mm | Ø 30 x 96 mm |
|---|---|---|---|
| Baureihe | S04 | S04 | S04 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig | nicht bündig |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Schaltausgang | PNP Öffner (NC) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 5 Hz | 5 Hz | 5 Hz |
| Sensitivität | medienabhängig teachbar | medienabhängig teachbar | medienabhängig teachbar |
| Funktion | Smart Level 100 | Smart Level 100 | Smart Level 100 |
| Zusätzliche Eigenschaften |
elektrisch leitfähige Medien Schaum- und Anhaftungskompensation |
elektrisch leitfähige Medien Schaum- und Anhaftungskompensation |
elektrisch leitfähige Medien Schaum- und Anhaftungskompensation |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4404) | Edelstahl (1.4404) | Edelstahl (1.4404) |
| Aktive Fläche, Material | PEEK | PEEK | PEEK |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Betriebsspannung Ub | 12...30 VDC | 18...30 VDC | 12...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
| Schutzart | IP68 | IP68 | IP68 |
| Schnittstelle | - | IO-Link 1.1 | - |