Kubische Ausführung mit einlernbarem Schaltabstand
Kapazitive Näherungsschalter zur Objekterkennung – BCS012A
Der kapazitive Näherungsschalter BCS R08RRE-PSM80C-EP02 mit dem Order Code BCS012A gehört zur Baureihe R08 und ist bündig einbaubar. Bei Abmessungen von 34 x 16 x 8 mm verfügt der Sensor über einen PNP-Schaltausgang als Schließer (NO) und eine Schaltfrequenz von 50 Hz. Die Reichweite beträgt 1...8 mm; der Schaltabstand ist teachbar. Der Anschluss erfolgt über ein 2.00 m langes PUR-Kabel. Gehäuse und aktive Fläche bestehen aus PP. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 12...30 VDC und ist für einen Umgebungstemperaturbereich von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE vorhanden.
Alternative Produkte
|
In Kürze nicht mehr verfügbar
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS R08RRE-PSM80C-EP02 | BCS R08RRE-GSC12C-BP02 | |
|
74,19 EUR
Listenpreis
|
69,40 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|
| Baureihe | R08 | R08 |
| Einbau | bündig einbaubar | bündig einbaubar |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 2 m, PUR |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | Gegentakt NO(PNP)/NC(NPN) |
| Schaltfrequenz | 50 Hz | 50 Hz |
| Reichweite | 1...8 mm | 0.5...12 mm |
| Sensitivität | Schaltabstand teachbar | Schaltabstand teachbar |
| Gehäusematerial | PP | - |
| Aktive Fläche, Material | PP | PP |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 12...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Schutzart | IP67 | IP65 |