Kubische Ausführung mit einlernbarem Schaltabstand
Kapazitive Näherungsschalter zur Objekterkennung – BCS012C
Der kapazitive Näherungsschalter BCS R08RRE-POM80C-EP02 aus der Baureihe R08 trägt den Order Code BCS012C. Er ist bündig einbaubar und hat Abmessungen von 34 x 16 x 8 mm. Der Anschluss erfolgt über ein 2,00 m langes PUR-Kabel. Der Schaltausgang ist als PNP-Öffner (NC) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 50 Hz. Die Reichweite liegt bei 1...8 mm, der Schaltabstand ist teachbar. Gehäuse und aktive Fläche bestehen aus PP. Der Sensor ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt und wird mit 12...30 VDC Betriebsspannung betrieben. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind cULus, CE, UKCA und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
In Kürze nicht mehr verfügbar
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS R08RRE-POM80C-EP02 | BCS R08RRE-GOC12C-BP02 | |
|
78,52 EUR
Listenpreis
|
69,40 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|
| Baureihe | R08 | R08 |
| Einbau | bündig einbaubar | bündig einbaubar |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 2 m, PUR |
| Schaltausgang | PNP Öffner (NC) | Gegentakt NC(PNP)/NO(NPN) |
| Schaltfrequenz | 50 Hz | 50 Hz |
| Reichweite | 1...8 mm | 0.5...12 mm |
| Sensitivität | Schaltabstand teachbar | Schaltabstand teachbar |
| Gehäusematerial | PP | - |
| Aktive Fläche, Material | PP | PP |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 12...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Schutzart | IP67 | IP65 |