Kubische Ausführung mit einlernbarem Schaltabstand
Kapazitive Näherungsschalter zur Objekterkennung – BCS01CN
Der kapazitive Näherungsschalter BCS R08RRE-GOC12C-BP02 mit dem Order Code BCS01CN gehört zur Baureihe R08 und ist bündig einbaubar. Seine Abmessungen betragen 34 x 16 x 8 mm. Der Schaltabstand ist teachbar, die Reichweite liegt bei 0.5...12 mm. Als Schaltausgang verfügt der Sensor über Gegentakt NC(PNP)/NO(NPN) und erreicht eine Schaltfrequenz von 50 Hz. Die aktive Fläche besteht aus PP.
Der Anschluss erfolgt über ein 2 m langes PUR-Kabel. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Für Umgebungstemperaturen von -25...80 °C ist der Sensor ausgelegt. Die Schutzart ist IP65. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, cULus, WEEE und UKCA angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS R08RRE-GOC12C-BP02 | BCS R08RRE-GOC12C-BP00,3-GS75 | |
|
69,40 EUR
Listenpreis
|
70,90 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|
| Baureihe | R08 | R08 |
| Einbau | bündig einbaubar | bündig einbaubar |
| Anschluss | Kabel, 2 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, 0.3 m, PUR |
| Schaltausgang | Gegentakt NC(PNP)/NO(NPN) | Gegentakt NC(PNP)/NO(NPN) |
| Schaltfrequenz | 50 Hz | 50 Hz |
| Reichweite | 0.5...12 mm | 0.5...12 mm |
| Sensitivität | Schaltabstand teachbar | Schaltabstand teachbar |
| Aktive Fläche, Material | PP | PP |
| Umgebungstemperatur | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
| Schutzart | IP65 | IP65 |