Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
In Kürze nicht mehr verfügbar
Verfügbar bis: 2027-03-01

BCS012K

BCS R08RRE-NSMFHC-EP02

Kubische Ausführung mit einlernbarem Schaltabstand

Abmessung
34 x 16 x 8 mm
Baureihe
R08
Einbau
bündig an Behälteraußenwand
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PUR
Schaltausgang
NPN Schließer (NO)
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Kapazitive Füllstandssensoren – BCS012K

Der kapazitive Füllstandssensor BCS R08RRE-NSMFHC-EP02 mit dem Bestellcode BCS012K gehört zur Baureihe R08 und hat Abmessungen von 34 x 16 x 8 mm. Er wird bündig an der Behälteraußenwand eingebaut. Das Gehäuse und die aktive Fläche bestehen aus PP. Der Sensor verfügt über die Funktion Smart Level 50 und ist für elektrisch leitfähige Medien ausgeführt. Schaum- und Anhaftungskompensation sowie eine medienabhängig teachbare Sensitivität sind vorhanden.

Der Anschluss erfolgt über ein 2,00 m langes PUR-Kabel. Als Schaltausgang dient ein NPN-Schließer (NO) mit einer Schaltfrequenz von 10 Hz. Die Betriebsspannung beträgt 12...30 VDC, der für den Sensor vorgesehene Umgebungstemperaturbereich reicht von -25...70 °C. Die Schutzart ist IP67. Der Sensor verfügt über die Zulassungen und Konformitäten cULus, CE, UKCA und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
34 x 16 x 8 mm
Baureihe
R08
Einbau
bündig an Behälteraußenwand
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PUR
Schaltausgang
NPN Schließer (NO)
Schaltfrequenz
10 Hz
Sensitivität
medienabhängig teachbar
Funktion
Smart Level 50
Zusätzliche Eigenschaften
elektrisch leitfähige Medien
Schaum- und Anhaftungskompensation
Gehäusematerial
PP
Aktive Fläche, Material
PP
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Betriebsspannung Ub
12...30 VDC
Zulassung/Konformität
cULus
CE
UKCA
WEEE
Schutzart
IP67
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten