Kubische Ausführung mit einlernbarem Schaltabstand
Kapazitive Füllstandssensoren – BCS01CW
Der kapazitive Füllstandssensor BCS R08RRE-GOCFHC-BP02 mit dem Order Code BCS01CW gehört zur Baureihe R08 und hat Abmessungen von 34 x 16 x 8 mm. Für die Montage ist ein bündiger Einbau an der Behälteraußenwand vorgesehen. Der Anschluss erfolgt über ein 2 m langes PUR-Kabel. Der Schaltausgang ist als Gegentakt NC(PNP)/NO(NPN) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 10 Hz.
Die Sensitivität ist medienabhängig teachbar. Als Funktion ist Smart Level 50 ausgeführt. Der Sensor verfügt über Eigenschaften für elektrisch leitfähige Medien sowie über Schaum- und Anhaftungskompensation. Die aktive Fläche besteht aus PP. Der Sensor ist für eine Umgebungstemperatur von -25...80 °C ausgelegt und arbeitet mit einer Betriebsspannung Ub von 10...30 VDC. Die Schutzarten sind IP67 und IP65. Zulassungen und Konformitäten umfassen CE, cULus, WEEE und UKCA.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS R08RRE-GOCFHC-BP02 | BCS R08RRE-GOCFHC-BP00,3-GS75 | |
|
98,40 EUR
Listenpreis
|
99,90 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|
| Baureihe | R08 | R08 |
| Einbau | bündig an Behälteraußenwand | bündig an Behälteraußenwand |
| Anschluss | Kabel, 2 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, 0.3 m, PUR |
| Schaltausgang | Gegentakt NC(PNP)/NO(NPN) | Gegentakt NC(PNP)/NO(NPN) |
| Schaltfrequenz | 10 Hz | 10 Hz |
| Sensitivität | medienabhängig teachbar | medienabhängig teachbar |
| Funktion | Smart Level 50 | Smart Level 50 |
| Zusätzliche Eigenschaften |
elektrisch leitfähige Medien Schaum- und Anhaftungskompensation |
elektrisch leitfähige Medien Schaum- und Anhaftungskompensation |
| Aktive Fläche, Material | PP | PP |
| Umgebungstemperatur | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
| Schutzart |
IP67 IP65 |
IP67 IP65 |