Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
In Kürze nicht mehr verfügbar
Verfügbar bis: 2027-03-01

BCS012U

BCS R08RRE-POM80C-EP00,3-GS75

Kubische Ausführung mit einlernbarem Schaltabstand

Abmessung
34 x 16 x 8 mm
Baureihe
R08
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, 4-polig, 0.30 m, PUR
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Kapazitive Näherungsschalter zur Objekterkennung – BCS012U

Der kapazitive Näherungsschalter BCS R08RRE-POM80C-EP00,3-GS75 mit dem Order Code BCS012U gehört zur Baureihe R08 und ist bündig einbaubar. Der Sensor hat Abmessungen von 34 x 16 x 8 mm und verfügt über ein Gehäuse aus PP sowie eine aktive Fläche aus PP. Der Anschluss erfolgt über ein 0,30 m langes PUR-Kabel mit 4-poligem Steckverbinder. Als Schaltausgang ist PNP Öffner (NC) ausgeführt. Die Schaltfrequenz beträgt 50 Hz, der Schaltabstand liegt bei 1...8 mm und ist teachbar.

Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 12...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Für das Produkt liegen die Zulassungen und Konformitäten cULus, CE, UKCA und WEEE vor.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
34 x 16 x 8 mm
Baureihe
R08
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, 4-polig, 0.30 m, PUR
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
Schaltfrequenz
50 Hz
Reichweite
1...8 mm
Sensitivität
Schaltabstand teachbar
Gehäusematerial
PP
Aktive Fläche, Material
PP
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Betriebsspannung Ub
12...30 VDC
Zulassung/Konformität
cULus
CE
UKCA
WEEE
Schutzart
IP67
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten