Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCS01CL

BCS R08RRE-GOC12C-BP00,3-GS75

Kubische Ausführung mit einlernbarem Schaltabstand

Abmessung
34 x 16 x 8 mm
Baureihe
R08
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, 0.3 m, PUR
Schaltausgang
Gegentakt NC(PNP)/NO(NPN)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Kapazitive Näherungsschalter zur Objekterkennung – BCS01CL

Der kapazitive Näherungsschalter BCS R08RRE-GOC12C-BP00,3-GS75 mit dem Order Code BCS01CL gehört zur Baureihe R08 und ist bündig einbaubar. Bei Abmessungen von 34 x 16 x 8 mm verfügt der Sensor über eine aktive Fläche aus PP. Die Reichweite beträgt 0.5...12 mm, der Schaltabstand ist teachbar. Der Schaltausgang ist als Gegentakt NC(PNP)/NO(NPN) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 50 Hz. Der Anschluss erfolgt über ein 0.3 m langes PUR-Kabel mit Steckverbinder. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung Ub von 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...80 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP65. Zulassungen und Konformitäten sind CE, cULus, WEEE und UKCA.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
34 x 16 x 8 mm
Baureihe
R08
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, 0.3 m, PUR
Schaltausgang
Gegentakt NC(PNP)/NO(NPN)
Schaltfrequenz
50 Hz
Reichweite
0.5...12 mm
Sensitivität
Schaltabstand teachbar
Aktive Fläche, Material
PP
Umgebungstemperatur
-25...80 °C
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
UKCA
Schutzart
IP65
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten