Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCS012W

BCS R08RRE-NSM80C-EP00,3-GS75

Kapazitive Sensoren zur Objekterkennung

Abmessung
34 x 16 x 8 mm
Baureihe
R08
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, 4-polig, 0.30 m, PUR
Schaltausgang
NPN Schließer (NO)
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
34 x 16 x 8 mm
Baureihe
R08
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, 4-polig, 0.30 m, PUR
Schaltausgang
NPN Schließer (NO)
Schaltfrequenz
50 Hz
Reichweite
1...8 mm
Sensitivität
Schaltabstand teachbar
Gehäusematerial
PP
Aktive Fläche, Material
PP
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Betriebsspannung Ub
12...30 VDC
Zulassung/Konformität
cULus
CE
WEEE
EAC
Schutzart
IP67
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten