Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kapazitive Sensoren zur Objekterkennung
Abmessung
34 x 16 x 8 mm
Baureihe
R08
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, 4-polig, 0.30 m, PUR
Schaltausgang
NPN Öffner (NC)
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS R08RRE-NOM80C-EP00,3-GS75 | BCS R08RRE-GSC12C-BP00,3-GS75 | |
|
-
Listenpreis
|
70,90 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|
| Baureihe | R08 | R08 |
| Einbau | bündig einbaubar | bündig einbaubar |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, 4-polig, 0.30 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, 0.3 m, PUR |
| Schaltausgang | NPN Öffner (NC) | Gegentakt NO(PNP)/NC(NPN) |
| Schaltfrequenz | 50 Hz | 50 Hz |
| Reichweite | 1...8 mm | 0.5...12 mm |
| Sensitivität | Schaltabstand teachbar | Schaltabstand teachbar |
| Gehäusematerial | PP | - |
| Aktive Fläche, Material | PP | PP |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 12...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Schutzart | IP67 | IP65 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt