Kubische Ausführung mit einlernbarem Schaltabstand
Kapazitive Näherungsschalter zur Objekterkennung – BCS01CK
Der kapazitive Näherungsschalter BCS R08RRE-GSC12C-BP00,3-GS75 aus der Baureihe R08 hat die Abmessungen 34 × 16 × 8 mm und ist bündig einbaubar. Die Reichweite beträgt 0,5...12 mm; der Schaltabstand ist teachbar. Als Schaltausgang steht ein Gegentakt-Ausgang mit NO (PNP) und NC (NPN) zur Verfügung. Die Schaltfrequenz beträgt 50 Hz.
Der Sensor verfügt über ein 0,3 m langes PUR-Kabel mit Steckverbinder. Die aktive Fläche besteht aus PP. Der Betrieb erfolgt mit 10...30 VDC. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -25 bis 80 °C. Die Schutzart ist IP65. Der Sensor trägt die Zulassungen beziehungsweise Konformitätskennzeichnungen CE, cULus, WEEE und UKCA.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS R08RRE-GSC12C-BP00,3-GS75 | BCS R08RRE-GSC12C-BP02 | |
|
70,90 EUR
Listenpreis
|
69,40 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|
| Baureihe | R08 | R08 |
| Einbau | bündig einbaubar | bündig einbaubar |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, 0.3 m, PUR | Kabel, 2 m, PUR |
| Schaltausgang | Gegentakt NO(PNP)/NC(NPN) | Gegentakt NO(PNP)/NC(NPN) |
| Schaltfrequenz | 50 Hz | 50 Hz |
| Reichweite | 0.5...12 mm | 0.5...12 mm |
| Sensitivität | Schaltabstand teachbar | Schaltabstand teachbar |
| Aktive Fläche, Material | PP | PP |
| Umgebungstemperatur | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
| Schutzart | IP65 | IP65 |