Kubische Ausführung mit einlernbarem Schaltabstand
Kapazitive Füllstandssensoren – BCS0130
Der kapazitive Füllstandssensor BCS R08RRE-POMFHC-EP00,3-GS75 mit dem Order Code BCS0130 gehört zur Baureihe R08 und hat die Abmessungen 34 x 16 x 8 mm. Er ist für den bündigen Einbau an der Behälteraußenwand ausgeführt. Die Sensitivität ist medienabhängig teachbar. Die Funktion Smart Level 50 umfasst die Erfassung elektrisch leitfähiger Medien sowie eine Schaum- und Anhaftungskompensation.
Der Sensor verfügt über einen PNP-Schaltausgang als Öffner (NC) und eine Schaltfrequenz von 10 Hz. Der Anschluss erfolgt über ein 0,30 m langes PUR-Kabel mit Steckverbinder und 4-poligem M8x1-Stecker. Gehäuse und aktive Fläche bestehen aus PP. Die Betriebsspannung beträgt 12...30 VDC, die Umgebungstemperatur reicht von -25...70 °C. Die Schutzart ist IP67. Vorhanden sind die Zulassungen und Konformitäten cULus, CE, UKCA und WEEE.
Alternative Produkte
|
In Kürze nicht mehr verfügbar
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS R08RRE-POMFHC-EP00,3-GS75 | BCS R08RRE-GOCFHC-BP00,3-GS75 | |
|
107,18 EUR
Listenpreis
|
99,90 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|
| Baureihe | R08 | R08 |
| Einbau | bündig an Behälteraußenwand | bündig an Behälteraußenwand |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, 0.3 m, PUR |
| Schaltausgang | PNP Öffner (NC) | Gegentakt NC(PNP)/NO(NPN) |
| Schaltfrequenz | 10 Hz | 10 Hz |
| Sensitivität | medienabhängig teachbar | medienabhängig teachbar |
| Funktion | Smart Level 50 | Smart Level 50 |
| Zusätzliche Eigenschaften |
elektrisch leitfähige Medien Schaum- und Anhaftungskompensation |
elektrisch leitfähige Medien Schaum- und Anhaftungskompensation |
| Gehäusematerial | PP | - |
| Aktive Fläche, Material | PP | PP |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 12...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Schutzart | IP67 |
IP67 IP65 |