Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCS01CT

BCS R08RRE-GOCFHC-BP00,3-GS75

Kubische Ausführung mit einlernbarem Schaltabstand

Abmessung
34 x 16 x 8 mm
Baureihe
R08
Einbau
bündig an Behälteraußenwand
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, 0.3 m, PUR
Schaltausgang
Gegentakt NC(PNP)/NO(NPN)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Kapazitive Füllstandssensoren – BCS01CT

Der kapazitive Füllstandssensor BCS R08RRE-GOCFHC-BP00,3-GS75 der Baureihe R08 hat die Abmessungen 34 x 16 x 8 mm und ist für den bündigen Einbau an der Behälteraußenwand ausgeführt. Der Anschluss erfolgt über ein 0,3 m langes PUR-Kabel mit Steckverbinder. Der Schaltausgang ist als Gegentakt NC(PNP)/NO(NPN) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 10 Hz. Die Sensitivität ist medienabhängig teachbar. Die Funktion Smart Level 50 umfasst die Erfassung elektrisch leitfähiger Medien sowie eine Schaum- und Anhaftungskompensation. Die aktive Fläche besteht aus PP. Der Sensor ist für eine Umgebungstemperatur von -25...80 °C und eine Betriebsspannung von 10...30 VDC ausgelegt. Er verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, cULus, WEEE und UKCA sowie über die Schutzarten IP67 und IP65.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
34 x 16 x 8 mm
Baureihe
R08
Einbau
bündig an Behälteraußenwand
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, 0.3 m, PUR
Schaltausgang
Gegentakt NC(PNP)/NO(NPN)
Schaltfrequenz
10 Hz
Sensitivität
medienabhängig teachbar
Funktion
Smart Level 50
Zusätzliche Eigenschaften
elektrisch leitfähige Medien
Schaum- und Anhaftungskompensation
Aktive Fläche, Material
PP
Umgebungstemperatur
-25...80 °C
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
UKCA
Schutzart
IP67
IP65
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten