Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCS0135

BCS Q40BBAA-POCFHC-EP00,3-GS49

Quadratische Ausführung aus Kunststoff

Abmessung
40 x 40 x 10 mm
Baureihe
Q40
Einbau
bündig an Behälteraußenwand
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Kapazitive Füllstandssensoren – BCS0135

Der kapazitive Füllstandssensor BCS Q40BBAA-POCFHC-EP00,3-GS49 mit dem Order Code BCS0135 gehört zur Baureihe Q40 und hat Abmessungen von 40 x 40 x 10 mm. Der Einbau erfolgt bündig an der Behälteraußenwand. Die Sensitivität ist medienabhängig justierbar. Als Funktion ist Smart Level 50 ausgeführt; der Sensor ist für elektrisch leitfähige Medien geeignet und verfügt über Schaum- und Anhaftungskompensation.

Der Anschluss erfolgt über ein 0,30 m langes PUR-Kabel mit M8x1-Stecker, 3-polig. Der Schaltausgang ist als PNP-Öffner (NC) ausgeführt, die Schaltfrequenz beträgt 10 Hz. Gehäuse und aktive Fläche bestehen aus PBT. Der Sensor ist für eine Umgebungstemperatur von -5...85 °C und eine Betriebsspannung von 10...30 VDC ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
40 x 40 x 10 mm
Baureihe
Q40
Einbau
bündig an Behälteraußenwand
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
Schaltfrequenz
10 Hz
Sensitivität
medienabhängig justierbar
Funktion
Smart Level 50
Zusätzliche Eigenschaften
elektrisch leitfähige Medien
Schaum- und Anhaftungskompensation
Gehäusematerial
PBT
Aktive Fläche, Material
PBT
Umgebungstemperatur
-5...85 °C
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Schutzart
IP67
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten