Quadratische Ausführung aus Kunststoff
Kapazitive Füllstandssensoren – BCS0134
Der kapazitive Füllstandssensor BCS Q40BBAA-PSCFHC-EP00,3-GS49 mit dem Order Code BCS0134 gehört zur Baureihe Q40 und hat die Abmessungen 40 x 40 x 10 mm. Er wird bündig an der Behälteraußenwand eingebaut und verfügt über die Funktion Smart Level 50. Die Sensitivität ist medienabhängig justierbar. Der Sensor ist für elektrisch leitfähige Medien ausgeführt und bietet Schaum- und Anhaftungskompensation.
Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 10 Hz. Der Anschluss erfolgt über ein 0,30 m langes PUR-Kabel mit 3-poligem M8x1-Stecker. Gehäuse und aktive Fläche bestehen aus PBT. Die Betriebsspannung beträgt 10…30 VDC, der für den Sensor vorgesehene Umgebungstemperaturbereich liegt bei -5…85 °C. Die Schutzart ist IP67. Der Sensor verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, cULus, WEEE und UKCA.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCS Q40BBAA-PSCFHC-EP00,3-GS49 | BCS Q40BBAA-PSICFHC-EP00,3-GS04 | BCS Q40BBAA-POCFHC-EP00,3-GS49 | |
|
80,36 EUR
Listenpreis
|
82,63 EUR
Listenpreis
|
80,36 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 40 x 40 x 10 mm | 40 x 40 x 10 mm | 40 x 40 x 10 mm |
|---|---|---|---|
| Baureihe | Q40 | Q40 | Q40 |
| Einbau | bündig an Behälteraußenwand | bündig an Behälteraußenwand | bündig an Behälteraußenwand |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) programmierbar | PNP Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 10 Hz | 10 Hz | 10 Hz |
| Sensitivität | medienabhängig justierbar | medienabhängig teachbar | medienabhängig justierbar |
| Funktion | Smart Level 50 | Smart Level 50 | Smart Level 50 |
| Zusätzliche Eigenschaften |
elektrisch leitfähige Medien Schaum- und Anhaftungskompensation |
elektrisch leitfähige Medien Schaum- und Anhaftungskompensation |
elektrisch leitfähige Medien Schaum- und Anhaftungskompensation |
| Gehäusematerial | PBT | PBT | PBT |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Umgebungstemperatur | -5...85 °C | -20...80 °C | -5...85 °C |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Schnittstelle | - | IO-Link 1.1 | - |