Zylindrische Ausführung mit M12-Gewinde
Kapazitive Näherungsschalter zur Objekterkennung – BCS017H
Der kapazitive Näherungsschalter BCS M12K4G1-GSM50C-EP02 mit dem Order Code BCS017H gehört zur Baureihe M12 und verfügt über ein M12x1-Gewinde. Bei Abmessungen von Ø 12 x 50 mm ist er bündig einbaubar. Der Schaltabstand ist im Bereich von 0.5...5 mm teachbar; die Schaltfrequenz beträgt 100 Hz. Als Schaltausgang dient Gegentakt NO(PNP)/NC(NPN).
Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4404), die aktive Fläche aus PEEK. Der Anschluss erfolgt über ein 2.00 m langes PUR-Kabel. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 12...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -10...80 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCS M12K4G1-GSM50C-EP02 | BCS M12K4D2-GSM50C-S04G | BCS M12K4D2-PIM50C-S04G | |
|
135,40 EUR
Listenpreis
|
134,22 EUR
Listenpreis
|
134,22 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 50 mm | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm |
|---|---|---|---|
| Baureihe | M12 | M12 | M12 |
| Gewinde (A) | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | bündig einbaubar | bündig einbaubar | bündig einbaubar |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Schaltausgang | Gegentakt NO(PNP)/NC(NPN) | Gegentakt NO(PNP)/NC(NPN) | Gegentakt NO(PNP)/NC(NPN) |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Reichweite | 0.5...5 mm | 0.5...5 mm | 0.5...5 mm |
| Sensitivität | Schaltabstand teachbar | Schaltabstand teachbar | Schaltabstand teachbar |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4404) | Edelstahl (1.4404) | Edelstahl (1.4404) |
| Aktive Fläche, Material | PEEK | PEEK | PEEK |
| Umgebungstemperatur | -10...80 °C | -10...80 °C | -10...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 12...30 VDC | 12...30 VDC | 18...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Schnittstelle | - | - | IO-Link 1.1 |