Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCS017K

BCS M12K4D2-GSM50C-S04G

Zylindrische Ausführung mit M12-Gewinde

Abmessung
Ø 12 x 60 mm
Baureihe
M12
Gewinde (A)
M12x1
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Kapazitive Näherungsschalter zur Objekterkennung – BCS017K

Der kapazitive Näherungsschalter BCS M12K4D2-GSM50C-S04G mit Order Code BCS017K gehört zur Baureihe M12 und hat Abmessungen von Ø 12 x 60 mm. Sein Gewinde ist M12x1; der Sensor ist bündig einbaubar. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Der Gegentakt-Schaltausgang ist als NO (PNP)/NC (NPN) ausgeführt. Die Schaltfrequenz beträgt 100 Hz, die Reichweite 0.5...5 mm; der Schaltabstand ist teachbar. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4404), die aktive Fläche aus PEEK. Die Betriebsspannung beträgt 12...30 VDC, der Umgebungstemperaturbereich -10...80 °C. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassung beziehungsweise Konformität sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 12 x 60 mm
Baureihe
M12
Gewinde (A)
M12x1
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Schaltausgang
Gegentakt NO(PNP)/NC(NPN)
Schaltfrequenz
100 Hz
Reichweite
0.5...5 mm
Sensitivität
Schaltabstand teachbar
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4404)
Aktive Fläche, Material
PEEK
Umgebungstemperatur
-10...80 °C
Betriebsspannung Ub
12...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Schutzart
IP67
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten