Zylindrische Ausführung mit M12-Gewinde
Kapazitive Näherungsschalter zur Objekterkennung – BCS017M
Der kapazitive Näherungsschalter BCS M12K4D2-PIM50C-S04G mit dem Bestellcode BCS017M gehört zur Baureihe M12 und hat die Abmessung Ø 12 x 60 mm. Das Gewinde M12x1 ermöglicht den bündigen Einbau. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Der Schaltausgang ist als Gegentakt NO(PNP)/NC(NPN) ausgeführt und erreicht eine Schaltfrequenz von 100 Hz. Die Schnittstelle ist IO-Link 1.1; der Schaltabstand ist im Bereich von 0,5...5 mm teachbar. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4404), die aktive Fläche aus PEEK. Der Sensor arbeitet mit 18...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -10...80 °C vorgesehen. Die Schutzart beträgt IP67. Zulassungen und Konformitäten sind cULus, CE, UKCA und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS M12K4D2-PIM50C-S04G | BCS M12K4D2-GSM50C-S04G | |
|
134,22 EUR
Listenpreis
|
134,22 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm |
|---|---|---|
| Baureihe | M12 | M12 |
| Gewinde (A) | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | bündig einbaubar | bündig einbaubar |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Schaltausgang | Gegentakt NO(PNP)/NC(NPN) | Gegentakt NO(PNP)/NC(NPN) |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 100 Hz |
| Schnittstelle | IO-Link 1.1 | - |
| Reichweite | 0.5...5 mm | 0.5...5 mm |
| Sensitivität | Schaltabstand teachbar | Schaltabstand teachbar |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4404) | Edelstahl (1.4404) |
| Aktive Fläche, Material | PEEK | PEEK |
| Umgebungstemperatur | -10...80 °C | -10...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 18...30 VDC | 12...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Schutzart | IP67 | IP67 |