Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kapazitive Sensorköpfe für Nachschaltverstärker
Abmessung
Ø 6.5 x 19 mm
Baureihe
G06
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, Sonderstecker-Sonderstecker, 3.00 m, PUR
Schnittstelle
Sonderschnittstelle
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
| BCS G06T4B-XXS30G-EP03-GZ01-002 | BCS G06T4B-XXS30G-EP02-GZ01-002 | |
|
122,11 EUR
Listenpreis
|
129,35 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 6.5 x 19 mm | Ø 6.5 x 19 mm |
|---|---|---|
| Baureihe | G06 | G06 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, Sonderstecker-Sonderstecker, 3.00 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, Sonderstecker-Sonderstecker, 2.00 m, PUR |
| Schnittstelle | Sonderschnittstelle | Sonderschnittstelle |
| Reichweite | 0.1...3 mm | 0.1...3 mm |
| Sensitivität | justierbar am Basisgerät | justierbar am Basisgerät |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4301) | Edelstahl (1.4301) |
| Aktive Fläche, Material | PTFE | PTFE |
| Umgebungstemperatur | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt