Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCS01AP

BCS M08B4F1-GOC30C-S49G

Zylinderische Kompaktausführung mit M5- oder M8-Gewinde

Abmessung
Ø 8 x 49 mm
Baureihe
M08
Gewinde (A)
M8x1
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Kapazitive Näherungsschalter zur Objekterkennung – BCS01AP

Der kapazitive Näherungsschalter BCS M08B4F1-GOC30C-S49G mit dem Order Code BCS01AP gehört zur Baureihe M08 und besitzt Abmessungen von Ø 8 x 49 mm. Das Gehäuse mit Gewinde M8x1 besteht aus Edelstahl (1.4404); die aktive Fläche ist aus PBT gefertigt. Der Sensor ist bündig einbaubar und verfügt über einen 3-poligen M8x1-Stecker.

Der Schaltausgang ist als Gegentakt NC(PNP)/NO(NPN) ausgeführt. Die Schaltfrequenz beträgt 100 Hz, die Reichweite liegt bei 0.1...3 mm und der Schaltabstand ist justierbar. Der Sensor wird mit 10...30 VDC betrieben und ist für eine Umgebungstemperatur von -20...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassung beziehungsweise Konformität sind CE, WEEE und cULus angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 8 x 49 mm
Baureihe
M08
Gewinde (A)
M8x1
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
Schaltausgang
Gegentakt NC(PNP)/NO(NPN)
Schaltfrequenz
100 Hz
Reichweite
0.1...3 mm
Sensitivität
Schaltabstand justierbar
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4404)
Aktive Fläche, Material
PBT
Umgebungstemperatur
-20...70 °C
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
cULus
Schutzart
IP67
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten