Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCS01C5

BCS M08B4G1-PIC40G-S75G

Zylinderische Kompaktausführung mit M5- oder M8-Gewinde

Abmessung
Ø 8 x 54 mm
Baureihe
M08
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig
Schaltausgang
Gegentakt NO(PNP)/NC(NPN) programmierbar
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Kapazitive Füllstandssensoren – BCS01C5

Der kapazitive Füllstandssensor BCS M08B4G1-PIC40G-S75G mit dem Order Code BCS01C5 gehört zur Baureihe M08 und verfügt über Abmessungen von Ø 8 x 54 mm. Die Ausführung ist für den nicht bündigen Einbau vorgesehen. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M8x1-Stecker. Der Schaltausgang ist als Gegentakt NO (PNP)/NC (NPN) programmierbar und erreicht eine Schaltfrequenz von 50 Hz. Für die Sensitivität ist der Schaltabstand teachbar. Als Schnittstelle dient ein IO-Link-Device 1.1.3.

Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4404), die aktive Fläche aus PBT. Der Sensor ist für eine Umgebungstemperatur von -20...85 °C ausgelegt und arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC. Die Schutzart ist IP67. Der Sensor verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, WEEE, cULus und IO-Link.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 8 x 54 mm
Baureihe
M08
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig
Schaltausgang
Gegentakt NO(PNP)/NC(NPN) programmierbar
Schaltfrequenz
50 Hz
Schnittstelle
IO-Link-Device 1.1.3
Sensitivität
Schaltabstand teachbar
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4404)
Aktive Fläche, Material
PBT
Umgebungstemperatur
-20...85 °C
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
cULus
IO-Link
Schutzart
IP67
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten