Zylinderische Kompaktausführung ohne Gewinde
Kapazitive Näherungsschalter zur Objekterkennung – BCS01C6
Der kapazitive Näherungsschalter BCS G06B4G1-PIC30C-S75G mit dem Order Code BCS01C6 gehört zur Baureihe G06 und misst Ø 6,5 x 54 mm. Er ist bündig einbaubar und besitzt einen M8x1-Stecker als 4-poligen Steckverbinder. Der Schaltausgang ist als Gegentakt NO (PNP)/NC (NPN) programmierbar. Die Schaltfrequenz beträgt 50 Hz; als Schnittstelle dient ein IO-Link-Device 1.1.3. Die Reichweite liegt bei 0,1...3 mm, der Schaltabstand ist teachbar.
Das Gehäuse besteht aus Edelstahl 1.4404, die aktive Fläche aus PBT. Der Sensor wird mit 10...30 VDC betrieben und ist für eine Umgebungstemperatur von -20...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, WEEE, cULus und IO-Link angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS G06B4G1-PIC30C-S75G | BCS G06B4F1-GSC30C-S49G | |
|
160,30 EUR
Listenpreis
|
154,30 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 6.5 x 54 mm | Ø 6.5 x 49 mm |
|---|---|---|
| Baureihe | G06 | G06 |
| Einbau | bündig einbaubar | bündig einbaubar |
| Anschluss | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig |
| Schaltausgang | Gegentakt NO(PNP)/NC(NPN) programmierbar | Gegentakt NO(PNP)/NC(NPN) |
| Schaltfrequenz | 50 Hz | 100 Hz |
| Schnittstelle | IO-Link-Device 1.1.3 | - |
| Reichweite | 0.1...3 mm | 0.1...3 mm |
| Sensitivität | Schaltabstand teachbar | Schaltabstand justierbar |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4404) | Edelstahl (1.4404) |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT |
| Umgebungstemperatur | -20...70 °C | -20...70 °C |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE cULus IO-Link |
CE WEEE cULus |
| Schutzart | IP67 | IP67 |