Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCS01CR

BCS R08RRE-GSCFHC-BP00,3-GS75

Kubische Ausführung mit einlernbarem Schaltabstand

Abmessung
34 x 16 x 8 mm
Baureihe
R08
Einbau
bündig an Behälteraußenwand
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, 0.3 m, PUR
Schaltausgang
Gegentakt NO(PNP)/NC(NPN)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Kapazitive Füllstandssensoren – BCS01CR

Der kapazitive Füllstandssensor BCS R08RRE-GSCFHC-BP00,3-GS75 mit dem Order Code BCS01CR gehört zur Baureihe R08 und hat Abmessungen von 34 x 16 x 8 mm. Für den Einbau ist eine bündige Montage an der Behälteraußenwand vorgesehen. Der Anschluss erfolgt über ein 0,3 m langes PUR-Kabel mit Steckverbinder. Der Sensor verfügt über einen Gegentakt-Schaltausgang mit NO (PNP) und NC (NPN) sowie eine Schaltfrequenz von 10 Hz.

Die Sensitivität ist medienabhängig teachbar. Die Funktion Smart Level 50 umfasst die Erfassung elektrisch leitfähiger Medien sowie Schaum- und Anhaftungskompensation. Die aktive Fläche besteht aus PP. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...80 °C ausgelegt. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, cULus, WEEE und UKCA angegeben; die Schutzarten sind IP67 und IP65.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
34 x 16 x 8 mm
Baureihe
R08
Einbau
bündig an Behälteraußenwand
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, 0.3 m, PUR
Schaltausgang
Gegentakt NO(PNP)/NC(NPN)
Schaltfrequenz
10 Hz
Sensitivität
medienabhängig teachbar
Funktion
Smart Level 50
Zusätzliche Eigenschaften
elektrisch leitfähige Medien
Schaum- und Anhaftungskompensation
Aktive Fläche, Material
PP
Umgebungstemperatur
-25...80 °C
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
UKCA
Schutzart
IP67
IP65
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten