Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES001Z

BES M08MG-GSC20B-BP00,3-GS04

Induktive Näherungsschalter

Abmessung
Ø 8 x 40 mm
Bauform
M8x1
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
gepolt Schließer (NO)

Produktausführung

Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Näherungsschalter – BES001Z

Der induktive Sensor BES M08MG-GSC20B-BP00,3-GS04 mit dem Bestellcode BES001Z besitzt die Bauform M8x1 und Abmessungen von Ø 8 x 40 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt, hat eine Reichweite von 2 mm und arbeitet mit einem gepolten Schließer (NO) als Schaltausgang. Die Schaltfrequenz beträgt 1500 Hz. Das Gehäuse besteht aus nickelfrei beschichtetem Messing, die aktive Fläche aus PBT.

Der Anschluss erfolgt über ein 0,30 m langes PUR-Kabel mit einem 4-poligen M12x1-Stecker. Der Sensor wird mit 10...36 VDC betrieben und ist für einen Umgebungstemperaturbereich von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 8 x 40 mm
Bauform
M8x1
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
gepolt Schließer (NO)
Schaltfrequenz
1500 Hz
Gehäusematerial
Messing, nickelfrei beschichtet
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m, PUR
Betriebsspannung Ub
10...36 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Funktionsprinzip
Induktiver Sensor
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten