Induktive Näherungsschalter
Induktive Näherungsschalter – BES0324
Der induktive Sensor BES M08MG-GSC20B-BP00,3-GS04-101 mit dem Bestellcode BES0324 besitzt die Bauform M8x1 und Abmessungen von Ø 8 x 40 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 2 mm. Der Schaltausgang ist als gepolter Schließer (NO) mit einer Schaltfrequenz von 1500 Hz ausgeführt. Das Gehäuse besteht aus nickelfrei beschichtetem Messing, die aktive Fläche ist keramisch beschichtet. Der Anschluss erfolgt über ein 0.30 m langes PUR-Kabel mit Steckverbinder und M12x1-Stecker, 4-polig. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC, die Umgebungstemperatur reicht von -25...70 °C. Die Schutzart ist IP67. Der Sensor verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, cULus und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES M08MG-GSC20B-BP00,3-GS04-101 | BES M08MG-GSC20B-BP00,3-GS04 | |
|
126,97 EUR
Listenpreis
|
48,45 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M8x1 | M8x1 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 2 mm | 2 mm |
| Schaltausgang | gepolt Schließer (NO) | gepolt Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 1500 Hz | 1500 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | keramisch beschichtet | PBT |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...36 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |