Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
Ø 8 x 50 mm
Bauform
M8x1
Einbau
bündig
Reichweite
1.5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Produktausführung
Kabel, 2.00 m, PUR
Kabel, 3.00 m, PUR
Kabel, 5.00 m, PUR
Kabel, 5.00 m, PVC
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
Weitere Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES M08MI-PSC15B-BP02 | BES M08MI-PSC15B-BV02 | BES M08EF-NOC20B-BP02-003 | BES M08MI-PSC20B-BP02 | |
|
50,94 EUR
Listenpreis
|
37,75 EUR
Listenpreis
|
50,94 EUR
Listenpreis
|
41,96 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 50 mm |
|---|---|---|---|---|
| Bauform | M8x1 | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 1.5 mm | 1.5 mm | 2 mm | 2 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | NPN Öffner (NC) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 1000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz | 700 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, nickelfrei beschichtet | Edelstahl | Messing, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | PA 12 | PBT | PBT | PA 12 |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PVC | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 12...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 12...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -40...85 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP68 | IP68 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt