Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
Ø 30 x 42.5 mm
Bauform
M30x1.5
Einbau
bündig
Reichweite
15 mm
Schaltausgang
ungepolt Schließer (NO)
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
| BES M30MF-USC15B-BP05 | BES M30MF-USC15B-BV02 | |
|
-
Listenpreis
|
56,35 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 30 x 42.5 mm | Ø 30 x 42.5 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 15 mm | 15 mm |
| Schaltausgang | ungepolt Schließer (NO) | ungepolt Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 400 Hz | 400 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | PA 12 | PA 12 |
| Anschluss | Kabel, 5.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PVC |
| Betriebsspannung Ub | 10...36 VDC | 10...36 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt