Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
Ø 30 x 65 mm
Bauform
M30x1.5
Einbau
bündig
Reichweite
10 mm
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
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
| BES M30MI-POC10B-S04K | BES 516-3028-S4-C | BES M30MI-PSC10B-S04K | |
|
-
Listenpreis
|
79,60 EUR
Listenpreis
|
50,94 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 30 x 65 mm | Ø 30 x 83 mm | Ø 30 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M30x1.5 | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Schaltausgang | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 400 Hz | 300 Hz | 400 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 12...30 VDC | 10...30 VDC | 12...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt