Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
Ø 30 x 36 mm
Bauform
M30x1.5
Einbau
bündig
Reichweite
15 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
Weitere Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES M30MD-PSC15B-BP02-003 | BES M30MD-PSC10B-BP02-003 | BES 516-327-G-E4-Y-03 | BES 516-327-G-E4-Y-PU-05 | |
|
58,73 EUR
Listenpreis
|
54,51 EUR
Listenpreis
|
86,85 EUR
Listenpreis
|
90,41 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 30 x 36 mm | Ø 30 x 36 mm | Ø 30 x 36 mm | Ø 30 x 36 mm |
|---|---|---|---|---|
| Bauform | M30x1.5 | M30x1.5 | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 15 mm | 10 mm | 15 mm | 15 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 75 Hz | 150 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | PA 12 | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 3.00 m, PVC | Kabel, 5.00 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt