Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
Ø 5 x 27 mm
Bauform
M5x0.5
Einbau
bündig
Reichweite
0.8 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Produktausführung
Kabel, 1.00 m, PUR
Kabel, 2.00 m, PUR
Kabel, 5.00 m, PUR
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.10 m, PUR
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.17 m, PUR
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m, PUR
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.50 m, PUR
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 1.00 m, PUR
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
Weitere Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-3005-E4-C-S4-01 | BES M05ED-PSD08B-ES01-GS49-T | BES 516-3005-E4-C-S4-00,5 | BES 516-3005-E4-C-S4-00,3 | |
|
92,79 EUR
Listenpreis
|
145,03 EUR
Listenpreis
|
92,26 EUR
Listenpreis
|
91,71 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 5 x 27 mm | Ø 5 x 27 mm | Ø 5 x 27 mm | Ø 5 x 27 mm |
|---|---|---|---|---|
| Bauform | M5x0.5 | M5x0.5 | M5x0.5 | M5x0.5 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 5000 Hz | 1.5 kHz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl (1.4104) | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PBT | Keramik | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 1.00 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M8x1, 1 m, Silikon | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.50 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | 0...135 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | - | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | - | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |
| Schutzart | - | IP67 | - | - |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt