Zylindrische Ausführung für temperaturfeste Anwendungen
Temperaturfeste induktive Sensoren – BES05RN
Der temperaturfeste induktive Sensor BES M05ED-PSD08B-ES01-GS49-T mit dem Bestellcode BES05RN besitzt die Bauform M5x0,5 und Abmessungen von Ø 5 x 27 mm. Er ist bündig einbaubar, erreicht eine Reichweite von 0,8 mm und verfügt über einen PNP-Schaltausgang als Schließer (NO) mit einer Schaltfrequenz von 1,5 kHz.
Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4104), die aktive Fläche aus Keramik. Der Anschluss erfolgt über ein 1 m langes Silikonkabel mit Steckverbinder M8x1. Der Sensor wird mit 10...30 VDC betrieben und ist für eine Umgebungstemperatur von 0...135 °C ausgeführt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE vorhanden.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M05ED-PSD08B-ES01-GS49-T | BES M05EG-PSD08B-ES01-GS49-T | BES M05EG-PSD08B-ES00,2-GS49-T-551 | |
|
145,03 EUR
Listenpreis
|
145,03 EUR
Listenpreis
|
145,03 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 5 x 27 mm | Ø 5 x 42 mm | Ø 5 x 42 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M5x0.5 | M5x0.5 | M5x0.5 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 1.5 kHz | 1.5 kHz | 1.5 kHz |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4104) | Edelstahl (1.4104) | Edelstahl (1.4104) |
| Aktive Fläche, Material | Keramik | Keramik | Keramik |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8x1, 1 m, Silikon | Kabel mit Steckverbinder, M8x1, 1 m, Silikon | Kabel mit Steckverbinder, M8x1, 0.2 m, Silikon |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | 0...135 °C | 0...135 °C | 0...135 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |