Zylindrische Ausführung ohne Gewinde
Induktive Näherungsschalter – BES00K3
Der induktive Sensor BES 516-3017-E4-C-S49-00,3 mit dem Order Code BES00K3 ist in der Bauform D4.0 ausgeführt und misst Ø 4 x 27 mm. Er ist für den bündigen Einbau vorgesehen und verfügt über eine Reichweite von 0,8 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Öffner (NC) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 5000 Hz.
Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein 0,30 m langes PUR-Kabel mit einem 3-poligen M8x1-Stecker. Der Sensor wird mit 10…30 VDC betrieben und ist für eine Umgebungstemperatur von -25…70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. CE, UKCA, cULus und WEEE sind als Zulassung beziehungsweise Konformität angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES 516-3017-E4-C-S49-00,3 | BES 516-3017-G-E4-C-S49-00,3 | |
|
85,77 EUR
Listenpreis
|
89,23 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 4 x 27 mm | Ø 4 x 27 mm |
|---|---|---|
| Bauform | D4.0 | D4.0 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 0.8 mm | 1.5 mm |
| Schaltausgang | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |