Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES00K9

BES 516-3017-G-E4-C-S49-00,3

Zylindrische Ausführung ohne Gewinde

Abmessung
Ø 4 x 27 mm
Bauform
D4.0
Einbau
bündig
Reichweite
1.5 mm
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Näherungsschalter – BES00K9

Der induktive Sensor BES 516-3017-G-E4-C-S49-00,3 mit dem Bestellcode BES00K9 besitzt die Bauform D4.0 und Abmessungen von Ø 4 x 27 mm. Für den bündigen Einbau ausgeführt, verfügt er über eine Reichweite von 1.5 mm, einen PNP-Schaltausgang als Öffner (NC) und eine Schaltfrequenz von 5000 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl; die aktive Fläche ist aus PBT gefertigt.

Der Anschluss erfolgt über ein 0.30 m langes PUR-Kabel mit Steckverbinder und M8x1-Stecker, 3-polig. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Der Sensor ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt und besitzt die Schutzart IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE vorhanden.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 4 x 27 mm
Bauform
D4.0
Einbau
bündig
Reichweite
1.5 mm
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
Schaltfrequenz
5000 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Funktionsprinzip
Induktiver Sensor
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten